L'écrou fileté en iglidur JPF se distingue par ses nombreuses possibilités de vissage sur la bride. Fabriquée par moulage par injection, elle offre une grande précision et une excellente résistance.
- Fonctionnement silencieux grâce à la géométrie arrondie des dents et durée de vie prolongée de 30% grâce à l'asymétrie des
- Filets dryspin®
- Coûts de remplacement réduits grâce à des cotes de raccordement identiques – aucune modification de conception n'est nécessaire
- Séries de tests en cours au laboratoire d'essais interne igus.de/dryspin-testberichte
- Fonctionnement sans lubrification, sans PTFE ni PFAS