Les paliers à semelle en polymères sont jusqu'à 60 % plus légers et 40 % moins chers que des paliers comparables en métal. Avec eux, un fonctionnement économique est possible. Ils permettent un fonctionnement à sec hygiénique avec peu de frottement, sans le moindre apport de lubrifiant. Ils sont résistants à la corrosion et aux agents, isolants électriquement, parfois amagnétiques et ont une longue durée de vie. igus® propose ses paliers à semelle xiros® avec des boîtiers igubal® en deux variantes. Une variante rigide très compacte dans laquelle les billes en inox ou en verre se déplacent directement dans le boîtier. Et une variante oscillante qui compense les défauts d'alignement.
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !
Contactez-nous
Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :