Rouleaux de renvoi

Les systèmes xiros® sont faits de rouleaux de renvoi équipés de roulements à billes à collerette réalisés en xirodur B180 résistant à l'usure. Ces rouleaux sont environ 60 % plus légers que les rouleaux en inox, ils ont donc une moindre inertie de masse et exigent une force motrice plus faible en raison de leurs roulements sans graisse. Les rouleaux de renvoi en PVC sont insensibles à la corrosion, résistants aux agents chimiques et aux températures (entre -40 et +80 °C) et ont donc une longue durée de vie. Ils permettent un fonctionnement à sec, hygiénique, avec peu de frottement et sans la moindre goutte de graisse.
 
 
Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24