Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un site

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

BE(FR)

Cobot

Nombre de produits: 24

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
à partir de 4.970,00 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
à partir de 4.650,00 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 2-3 semaines
Vers la page produits

Cobot ReBeL®

Informations produit :
  • Nombre d'axes : 4 ou 6
  • Charge utile (maxi) : 2 kg
  • Reproductibilité : ±1 mm
  • Portée : 664 mm maximum
  • Portée nominale : 350 mm
  • Dynamisme avec une charge utile de 500 g : 7 picks/min minimum
  • Poids net : 8,2 kg
  • Domaine d'utilisation possible : robotique de service, fonctions cobot préparées
  • Pilotage : plug & play ou variante open source
à partir de 4.250,00 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 2-3 semaines
Vers la page produits

ReBeL KID

Product information
  • Number of axes: 5
  • Payload (Max): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: 313.6mm max
  • Own weight: 4 kg
  • Possible area of application: training centers, universities, teaching, educational institutions
  • Control: Plug and Play or Open Source variant
à partir de 3.499,99 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits

Réducteur elliptique entièrement intégré ReBeL | Taille 105

  • Réducteur seul entièrement intégré, avec moteur, pilotage et codeur
  • Sortie avec codeur et bride de fixation
  • Moteur DC sans balais (induit extérieur)
  • Platine de pilotage moteur par bus CAN
  • 25 % de poids de moins que les réducteurs elliptiques courants grâce aux polymères hautes performances igus®
à partir de 713,45 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 48-72 heures
Vers la page produits

Réducteur elliptique entièrement intégré ReBeL | Taille 80

  • Réducteur seul entièrement intégré, avec moteur, pilotage et codeur
  • Sortie avec codeur et bride de fixation
  • Moteur DC sans balais (induit extérieur)
  • Platine de pilotage moteur par bus CAN
  • 25 % de poids de moins que les réducteurs elliptiques courants grâce aux polymères hautes performances igus®
à partir de 456,79 EUR/Pc.
2 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 in 2-3 semaines
Vers la page produits

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
à partir de 186,63 EUR/Pc.
8 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
2 in 2-3 semaines
Vers la page produits

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
à partir de 277,96 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
à partir de 1.176,97 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
à partir de 1.019,22 EUR/Pc.
13 articles, dont prêts à être expédié(s) :
2 in 48-72 heures
Vers la page produits

ReBeL gripper set - Zimmer GEP2006IO

Product information
Gripper set for the ReBeL with a self-locking mechanism.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
à partir de 1.330,10 EUR/Pc.
3 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 2-3 semaines
Vers la page produits

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
à partir de 1.840,00 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 24-48 heures
Vers la page produits

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
à partir de 81,29 EUR/Pc.
5 articles, dont prêts à être expédié(s) :
3 in 24-48 heures
Vers la page produits

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
à partir de 5.114,13 EUR/Pc.
Vers la page produits

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
à partir de 66,74 EUR/Pc.
1 articles, dont prêts à être expédié(s) :
1 in 48-72 heures
Vers la page produits

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG