Câbles confectionnés selon les standards Lahr

Les câbles readycable® confectionnés selon les standards Allen Bradley sont des câbles très souples qui ont été mis au point pour un usage dynamique dans les chaînes porte-câbles. Leur très longue durée de vie, qui est calculable, les rend peu sujets aux défaillances et ils bénéficient d'une garantie de 36 mois. Tous les câbles igus® sont testés dans le laboratoire de l'entreprise quant à leur durée de vie et à leur sécurité en effectuant des millions de cycles dans des applications réelles. Notre boutique en ligne vous permet de choisir rapidement et facilement entre plus de 4.000 câbles confectionnés. Vous y trouverez des câbles de signaux, capteurs, servoconducteurs, de puissance pour moteurs, etc. Les câbles confectionnés readycable® sont disponibles avec les conformités UL, CSA, CE, Desina, etc. souvent nécessaires et avec de nombreuses homologations. Les câbles confectionnés readycable® peuvent être coupés à des longueurs données pour répondre à vos besoins et sont livrés sans supplément pour la coupe ou pour les petites quantités.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24