Câbles confectionnés similaires à ceux de Danaher Motion

Les readycable® confectionnés pour convenir à Danaher Motion ont été mis au point pour une longue durée de vie et conviennent à la perfection aux applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Grâce aux nombreux tests effectués dans le laboratoire igus®, ils sont peu sujets aux défaillances et sont fournis avec une garantie de 36 mois. Ils sont basés sur les câbles chainflex® éprouvés de la société igus® et sont testés sur des millions de cycles dans les conditions des applications. Sont à votre disposition plus de 4.000 câbles confectionnés (câbles de puissance pour moteurs, servoconducteurs, de signaux et capteurs) avec de nombreuses homologations et conformités, dont UL, CSA, CE ou Desina. Tous les câbles confectionnés readycable® sont disponibles dans la longueur exacte souhaitée, sans frais de coupe et sans supplément pour les petites quantités.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24