Câbles capteurs

Les câbles capteur/acteur pour chaînes porte-câbles sont destinés aux rayons de courbure à partir de 4xd. Les câbles CF.INI sont testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles Ils disposent de différentes homologations et conformités dont UL, CSA ou CE Desina et sont résistants aux huiles. Ces câbles capteur/acteur sont disponibles avec différentes extrémités.
  • Câble capteur/acteur à rayon de courbure de 4 à 5 x d
  • Résistance aux huiles
Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24