La gamme de plateaux tournants en polymères igus® PRT couvre une multitude d'applications. Huit tailles standard sont disponibles pour des diamètres intérieurs compris entre 20 mm et 300 mm. La gamme comprend également des variantes en (pur) plastique très légères, des plateaux entraînés, des plateaux en deux parties pour les conditions de montage difficiles, des anneaux dentés et des variantes pour les températures jusqu'à 180 °C. Les plateaux tournants en polymères conviennent aux applications soumises à de fortes charges.
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !
Conseil
Je me réjouis par avance de répondre à vos questions
Simon Bodart
igus-icon-phone
Livraisons et conseils techniques
Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h. Permanence assurée par l'Allemagne le samedi de 8h à 12h.