Verander van taal :

Stefan Zeis, onderhoud BSH Hausgeräte, verkoopadviseur Markus Marienfeld en Max Herrmann, regionaal productmanager chainflex, beiden van igus. (vanaf links)
Op zijn zoektocht naar een alternatief voor conventionele kabelopslag kwam Stefan Zeis, onderhoudsmonteur bij de BSH-fabriek in Bad Neustadt, onze nieuwe Chainflex® CASE tegen. Uw kabel wordt in de gewenste lengte op een speciale spoel opgewikkeld, die in een doos van 50x40x50 cm zit. De kabel kan meteen uit deze doos worden afgewikkeld. De stapelbare doos kan meteen worden opgeborgen, wat veel ruimte bespaart. Elke doos is gelabeld met een QR-code en de naam van de klant, waarmee de kabel kan worden geïdentificeerd en nabesteld. Dankzij de doos wordt de levering nu uitgevoerd door de pakketdienst, wat de kosten verder verlaagt. In het voorbeeld van het BSH werd een besparing tot 84% op de verzendkosten bereikt. De onderhoudstechnici van het BSH zijn volledig overtuigd van dit concept en zijn nu van plan om volledig over te stappen op de innovatieve oplossing.

Stefan Zeis, onderhoud BSH Hausgeräte, verkoopadviseur Markus Marienfeld en Max Herrmann, regionaal productmanager chainflex, beiden van igus. (vanaf links)
Profiel
Deze kabels zijn al verkrijgbaar in de chainflex® CASE: