Articulations angulaires et axiales

Les butées axiales sphériques igubal® résistent à la corrosion, aux agents chimiques, à la poussière et à la saleté, aux UV et au rayonnement radioactif. Ils résistent également aux températures comprises entre -30 et +80 °C. Ces butées axiales sphériques compactes se composent de deux éléments : une partie concave rigide et résistante aux chocs et une partie convexe qui glisse librement dans la partie concave, retenue par l'arbre qui y est logé. Ces butées sont disponibles dans des tailles comprises entre 5 et 20 mm. igus® fabrique des composants spéciaux d'autres tailles sur demande.
Nombre de produits : 0

Contactez-nous

Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :

Service Client