Couronnes d'orientation

Malgré leur faible poids, les couronnes d'orientation xiros conviennent à la perfection aux charges axiales. Elles ont un mouvement fluide et conviennent à la perfection au secteur alimentaire ou à l'industrie chimique en raison de leur absence de graisse. Un nettoyage régulier y est indispensable et les roulements à billes peuvent être rincés quotidiennement en raison de la structure ouverte et de l'absence de lubrifiants. Des plus petits aux diamètres XXL, les couronnes d'orientation à billes xiros en xirodur B180 font tourner des charges élevées sans problème et sans grand effort tout en séduisant par une faible résistance au roulement.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24