Tribo-ruban

Le tribo-ruban en polymères hautes performances iglidur® convient au revêtement de surfaces et formes sollicitées en termes tribologiques, à l'optimisation des tâches de transport, au bâti des machines, comme protection des angles, etc.
Simplement collé à la surface en question, il permet de protéger des surfaces glissant l'une sur l'autre et d'économiser de l'énergie. Ce bon glissement permet également de réduire le niveau sonore. Sa facilité d'utilisation - découpage possible avec des ciseaux - et son dos autocollant en option lui offrent des possibilités d'utilisation quasi illimitées, notamment en technique médicale, dans le secteur alimentaire, dans la construction de meubles ou le génie mécanique. 
 
 
Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24