Câbles confectionnés similaires à ceux de B&R

readycable® résistants à l'usure, confectionnés pour convenir à B&R, à très longue durée de vie. Conçus pour les conditions exigeantes des chaînes porte-câbles. Les produits readycable® sont très solides grâce à un contrôle poussé de qualité et de fonctionnement effectué dans le laboratoire igus®. La gamme catalogue comprend un vaste choix de câbles confectionnés avec différentes homologations et conformités, dont des câbles de signaux, de puissance pour moteurs, servoconducteurs et capteurs, tous garantis 36 mois. Les câbles confectionnés readycable® sont disponibles dans la longueur exacte souhaitée, sans frais de coupe et sans supplément pour les petites quantités.
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24