triflex® R série TRE

TRE.30.050.0 product image
igus-icon-lupe
TRE.30.050.0 technical drawing
igus-icon-lupe
TRE.30.050.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
TRE.30.050.0 product image
TRE.30.050.0 technical drawing
TRE.30.050.0 technical drawing
  • Pose simple des câbles
  • Grande résistance à la torsion
  • Raccourcissement et rallongement simples
  • Quadruple stabilité dans le rayon avec la version B
  • 50% de force de traction en plus avec la version C
  • Rayon de courbure R : 50 à 182 mm
igus-icon-lieferzeit-dotTRE.30.050.0
50
Version standard
10
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24