drylin® dryve D1 est un système de pilotage basé sur le web pour les moteurs DC, les moteurs EC triphasés et les moteurs pas à pas biphasés avec des courants de pointe allant jusqu'à 21 A et 48V. Le système permet de paramétrer des mouvements en quelques secondes. Sans connaissances en programmation. Unités simples, portiques linéaire 2 axes, portiques cartésiens 2 axes et 3 axes ainsi que robots delta peuvent donc être mis en service trés rapidement.
Paramétrage de mouvements à l'aide d'un PC, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone Vous pouvez commencer à utiliser la commande sans installation préalable de logiciel. Il vous suffit de connecter la commande à un PC, à un ordinateur portable, à une tablette ou à un smartphone et de lancer le navigateur internet. S'affiche alors un serveur web intégré pour la saisie des données. L'interface permet de paramétrer courses, positions, vitesses et temps de marche en quelques minutes. Toutes les fonctionnalités sont intuitives.
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !
Contactez-nous
Des questions ou des informations sur le produit ? Veuillez contacter :