Câbles de mesure

Les câbles de mesure chainflex® ainsi que les câbles résolveurs, les câbles de feedback, les câbles capteurs et les câbles encodeurs sont des câbles destinés aux sollicitations moyennes à élevées dans les chaînes porte-câbles. Ces câbles offrent un certain nombre d'homologations et sont disponibles pour les systèmes de presque tous les fabricants de renom (B&R, Baumüller, Heidenhain, Lenze ou Siemens). Selon leur type, ils sont retardateurs de flamme, résistants aux réfrigérants et aux huiles, flexibles à basse température ou dédiés à la torsion. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.
  • Rayons de courbure jusqu'à 10xd
  • Gaines en PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24