Cables coaxiaux

Les câbles coaxiaux chainflex® existent en versions à 1 ou 5 conducteurs de 75Ω, en version RG-179 et en version à 1 conducteur de 50Ω RG-58 et 50Ω RG-178. Les câbles coaxiaux chainflex® résistent aux rayons UV et aux huiles biologiques. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.
  • Rayons de courbure jusqu'à 10xd
  • Matériau de la gaine : TPE
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24