Câbles bus

Les câbles bus chainflex® sont disponibles pour tous les systèmes bus industriels de renom : Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN, DeviceNet, ASi, CC-Link, etc. Selon la famille, ils conviennent aux torsions, à des conditions climatiques particulières, aux rayons étroits, aux courses particulièrement longues ou aux vitesses et accélérations élevées. Testés sur des millions de cycles dans des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus®, ils offrent une garantie contre les défaillances.
  • Rayons de courbure jusqu'à 7,5xd
  • Gaines en PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24