Ebauches pour le mouvement

Les blocs ronds en polymères iglidur® sont disponibles en des longueurs comprises entre 100 mm et 1.000 mm et des diamètres compris entre 10 mm et 100 mm. Nous proposons un choix de matériaux afin de répondre aux exigences particulières de chaque application. Vous trouverez donc des blocs ronds convenant aux vitesses faibles, moyennes ou élevées, aux températures jusqu'à 250 °C, aux charges surtout statiques ou encore aux sollicitations extrêmes.
Comme tous les produits igus®, les blocs ronds peuvent être utilisés sans le moindre apport de lubrifiant et sont donc hygiéniques en plus d'être sans entretien.
On trouve ces blocs ronds iglidur® dans le secteur médical, de l'alimentaire et de l'emballage.

Nombre de produits : 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24