Cable strain relief

A strain relief for cables is an indispensable element for reliably guiding and protecting cables in industrial applications, mechanical engineering or electronics. A cable strain relief reduces mechanical load and ensures greater safety, durability and reliability of your cable systems. Strain reliefs from igus have been specially developed for use in energy chain and dynamic applications. They fix cables in energy chains and ensure that cables are not torn out. They are designed for a long cable service life and maximum holding force.

  • Reduced mechanical stress and longer service life for cables
  • High holding force and cable protection
  • Faster assembly
  • Space efficiency
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24