Lead screw nut housing

With dryspin lead screw nut holders, you can connect standard lead screw nuts directly to your application via a simple screw connection. The holders are screwed in from above and, thanks to their compatibility with various thread pitches, offer extremely flexible application options, providing nearly endless combination possibilities with minimal installation effort. Benefit from maximum stability and 100% lubrication-free operation for your threaded drives. If you prefer not to assemble them individually, choose our pre-assembled systems (MHM) that include lead screw nuts. Select your size and order directly from stock with no minimum order quantity.

Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24