Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

chainflex® buskabel CFBUS.LB

  • Vereisten: Voor heavy duty toepassingen
  • Buitenmantel: TPE
  • Algehele afscherming
  • Oliebestendig: Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • Halogenenvrij
  • chainflex® klasse: 7.6.4.1
Productbeschrijving
chainflex® buskabel CFBUS.LB
 
Typische toepassingsgebieden
  • Voor de zwaarste heavy duty toepassingen
  • Vrijwel onbeperkt bestendig tegen olie, ook bio-oliën, klasse 4
  • Binnen- en buitentoepassingen zonder direct zonlicht
  • Vrijdragende rijafstanden en tot max 400 m en meer in glijtoepassingen, klasse 6
  • Busaansluitkabel voor opslag en retrieval apparatuur, bewerkingsunits/bewerkingsmachines, snelle handling, cleanroom, halfgeleider inbrenging, binnenkranen, toepassingen met lage temperaturen
Gegarandeerde levensduur voor deze serie overeenkomstig de garantievoorwaarden
Meer informatie: chainflex® garantie
Cycli*5 miljoen7.5 miljoen10 miljoen
Temperatuur,CFBUS
. 001 -. 049
 CFBUS
 . 050-. 070
CFBUS
. 001-. 049
CFBUS
. 050-. 070
CFBUS
. 001-. 049
CFBUS
. 050-. 070
van/tot [°C] R min.
 [factor x d] 
  R min.
 [factor x d]
 R min.
 [factor x d] 
 R min.
 [factor x d] 
 R min.
 [factor x d] 
 R min.
 [factor x d] 
-35 / -2512,51013,51114,512
-25 / +60107.5118.5129.5
+60 / +7012.51013.51114.512
* Hoger aantal cycli mogelijk - gebruik de levensduurcalculator op deze pagina
 
Technische opmerkingen buskabels
 
chainflex® buskabels zijn speciaal ontwikkeld en getest voor continu gebruik in kabelrupstoepassingen. Afhankelijk van
het materiaal van de gebruikte buitenmantel en het ontwerpprincipe, zijn de buskabels ontworpen voor verschillende mechanische vereisten
en mediabestendigheden.
Het elektrische ontwerp wordt dusdanig gekozen dat aan de ene kant aan de elektrische eigenschappen van de betreffende busspecificatie betrouwbaar wordt voldaan
en ook wordt het grootste belang gehecht aan EMC-veiligheid. Een permanente stabiliteit van de
elektrische waarden ondanks permanente beweging wordt ook gewaarborgd.
Echter, de volledige ovedrachtseigenschap in een compleet buscommunicatiesysteem is niet alleen
afhankelijk van de gebruikte kabel. Het hangt af van de exacte afstemming van alle componenten (elektrische componenten,
aansluittechnologie en kabel) en ook moet de maximum transmissiesnelheid worden overwogen welke afhangt van de betreffende systemen
ten aanzien van de gewenste datatransmissiesnelheden. Een kabel is daarom niet alleen verantwoordelijk voor de betrouwbare overdracht van de
signalen.
Certificaten en standaarden
UV-bestendigheid<br>Gemiddeld Siliconenvrij<br>Vrij van siliconen welke de hechting van verf nadelig kunnen beïnvloeden (overeenkomstig PV 3.10.7 – status 1992). Halogenenvrij<br>Overeenkomstig EN 60754 EAC<br>Gecertificeerd volgens nr. TC RU C-DE. ME77.B.01218 Loodvrij<br>Volgens 2011/65/EU (RoHS-II) Cleanroom<br>Overeenkomstig ISO klasse 1. Buitenmantelmateriaal voldoet aan CF9.15.07, getest door IPA overeenkomstig de standaard 14644-1 DESINA<br>Overeenkomstig VDW, DESINA standaardisatie CE<br>Volgens 2014/35/EU
Technische gegevens
Downloads