iglidur® GLW, glijlager, metrisch

Kosteneffectief materiaal voor massaproductie

iglidur® GLW, glijlager, metrisch
iglidur® GLW, glijlager, metrisch drawing
1 van 2
iglidur® GLW, glijlager, metrisch
iglidur® GLW, glijlager, metrisch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: GLWSM-0405-08
  • Materiaal: iglidur® GLW
  • Vorm: Cilindrische bussen
  • Afmetingen:
    • d1 4 mm
    • d2 5 mm
    • b1 8 mm
  • Afmeting op maat maken
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Kosteneffectief materiaal voor massaproductie
  • Toepassingen met statische belastingen
  • Kosteneffectief
  • Vuilbestendig
  • Bestand tegen trillingen
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij

iglidur GLW | Voordelig materiaal voor hoog volume

Met het materiaal iglidur GLW kunnen we onze klanten een alternatief bieden voor iglidur G voor toepassingen met hoog volume. Met gelijkaardige karakteristieke waarden als iglidur G, wordt iglidur GLW vooral aanbevolen voor statische toepassingen. Voor deze toepassingen, waar de dynamische specificatie van iglidur G grotendeels achterwege kan blijven, vormen ze een zeer kosteneffectief alternatief.

Typische toepassingsgebieden

  • Auto-industrie
  • Machinebouw
  • Robotica-industrie

Wanneer gebruik ik het?

  • Als ik een economisch all-rounder materiaal nodig heb voor een hoog volume
  • Voor hoge, voornamelijk statische laatste
  • Bij lage tot gemiddelde toerental

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Wanneer mechanische nabewerken van het muuroppervlak vereist is
  • Voor voornamelijk dynamische levensduur
  • Wanneer maximale slijtvastheid vereist is
  • Voor gebruik onder water
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur