Chaîne porte-câbles verticale : système zigzag
Faites votre demande personnelle ici

La construction modulaire des chaînes porte-câbles permet cette solution peu encombrante et non conventionnelle. Pour la technique moderne des scènes, par exemple, il s'agit d'amener une multitude de câbles vers les scènes, généralement mobiles en hauteur. Des hauteurs de levage allant jusqu'à 40 m sont possibles. Voici comment fonctionne le système zigzag : la chaîne énergétique pliée est déposée dans une corbeille fabriquée sur mesure. Lorsque la plate-forme monte, la chaîne porte-câbles se déploie et suit silencieusement. Ce mode de montage est possible avec les chaînes électroniques® du système E4.1 et de nombreux autres types.