Standaard insteekconnector serie B, M23 voedingsconnector

MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 product image
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179620 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Standaard insteekconnector serie B, M23 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie B, M23 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie B, M23 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie B, M23 voedingsconnector
Standaard insteekconnector serie B, M23 voedingsconnector
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: vernikkeld zink spuitgietwerk/messing
  • Besmettingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Moer/schroef: messing vernikkeld
  • Materiaal klemring: messing vernikkeld
  • Contacten: verguld messing
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatie-inzetstuk: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type contact: HC female krimpcontact
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179620
P-type 6-polig

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service