Standaard connector, serie B, M23 voedingskoppeling

MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 product image
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179623 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Standaard connector, serie B, M23 voedingskoppeling
Standaard connector, serie B, M23 voedingskoppeling
Standaard connector, serie B, M23 voedingskoppeling
Standaard connector, serie B, M23 voedingskoppeling
Standaard connector, serie B, M23 voedingskoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp pin
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179623
E-type 6-polig

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service