Verander van taal :

iglidur® SG03 glijlager met viltafdichting
De viltafdichting van het SG03 glijlager voorkomt dat vuil en stof in de lagerpositie binnendringen en beschermt zo de as en het lager zelf tegen slijtage en voortijdig falen.
igus ondersteunt de circulaire kunststofeconomie en investeert in chemische recycling.Meer informatie over dit onderwerp.
Hiervoor hebben we de iglidur® SG03 glijlagers ontwikkeld.
iglidur® glijlagers zijn over het algemeen ongevoelig voor vuil en stof door hun smeervrije droge werking. Dit is te wijten aan het feit dat in de meeste toepassingen het vuil niet lang in de lagerpositie blijft, maar kan doorsijpelen.
Bij toepassingen met een zeer hoge vuilbelasting, zoals bouwmachines of landbouwmachines, is dit effect echter niet meer voldoende. Hier zorgt een permanente nasmering er vaak voor dat het vuil permanent uit het lagerpunt wordt geduwd.
Met het nieuwe iglidur® SG03 afdichtingssysteem kunt u afzien van smering en toch vuil en stof veilig uit het lagerpunt houden. U bespaart geld door het elimineren van smeerpunten, complexe smeergroeven en complexe volgsystemen en profiteert van de voordelen van iglidur® glijlagermaterialen.
Alle iglidur® materialen bestaan uit drie componenten: Basispolymeren, vezels en vulstoffen, vaste smeermiddelen, die ervoor zorgen dat lagers van iglidur® materialen onderhouds- en smeervrij zijn. Omdat niet één universeel materiaal alle taken even goed kan vervullen, zijn er verschillende iglidur® materialen. De samenstelling van de drie componenten en het toepassingsgebied zijn voor elk verschillend.