iglidur® X, taatslager, mm

De chemicaliën- en temperatuurspecialist tot 150 MPa statisch

iglidur® X, taatslager, mm
iglidur® X, taatslager, mm drawing
1 van 2
iglidur® X, taatslager, mm
iglidur® X, taatslager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: XTM-0620-015
  • Materiaal: iglidur® X
  • Vorm: Axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Afmeting op maat maken
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De chemicaliën- en temperatuurspecialist tot 150 MPa statisch
  • Temperatuurbestendig van 100 °C tot 250 °C in continu bedrijf
  • Voldoet aan de brandpreventie-vereisten van de Federal Aviation Administration of the USA (FAA) voor interieurs van vliegtuigen
  • Universele chemische bestendigheid
  • Hoge drukkracht
Chemical and temperature specialist.
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Simon Bodart
Simon Bodart

igus-icon-phone

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur