Messerkantenrollen | Online-Shop

Messerkantenrollen bzw. rollende Messerkanten aus iglidur Hochleistungskunststoffen sind für besonders enge Umlenkradien gedacht. Sie sind wartungsfrei, kommen ohne Schmierung aus und verhindern so Produktkontaminationen. Sie sind besonders leicht zu reinigen und für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet (FDA-konform und gemäß EU 10/2011). In unserem Shop sind folgende Wellendurchmesser erhältlich: 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm. Die entsprechenden Außendurchmesser betragen 9, 11, 12, 14, 18 und 20 mm. Die Längen betragen 50 und 70 mm. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Hilfe bei der Auswahl benötigen oder Sonderteile für Ihren speziellen Anwendungsfall wünschen.

Anzahl Produkte: 0
In dieser Kategorie sind derzeit leider keine Produkte verfügbar. Benötigen Sie Unterstützung oder eine individuelle Lösung? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!