Radiale diepe groef kogellagers

De xiros® radiaal diepgroef kogellagers zijn vervaardigd uit high-performance polymeren, waarbij roestvaststalen of glazen kogels zich in de kooi verplaatsen. Dit heeft vele voordelen: de polymeer lagers zijn tot wel 40% kosteneffectiever en 60% lichter dan de vergelijkbare metalen lagers. Desondanks voldoen ze aan de vereisten van het dagelijks industriële leven, dankzij vele jaren onderzoekswerk in de igus® laboratoria, zijn de polymeer lagers corrosievrij, media- en temperatuurbestendig en kennen ze daarom een lange levensduur. Daarnaast maken ze een onderhoudsvrij, wrijvingsarm en hygiënisch droog gebruik mogelijk. Zonder ook maar één drup smeerolie.
Aantal producten: 0

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur