Polymeer staande kogellagers zijn tot wel 60% lichter en tot wel 40% kostenbesparender dan metalen lagers. Ze maken tevens een economisch zuinig bedrijf mogelijk. De lagers zorgen voor een geringe mate van wrijving en een hygiënisch droog bedrijf. Ze zijn bestand tegen corrosie en media, optioneel niet magnetisch, elektrisch isolerend en kennen een lange levensduur. igus® biedt de xiros® staande kogellagers met twee typen igubal® behuizingen: een bijzonder compacte, starre uitvoering waarbij de roestvaststalen of glazen kogels direct in de behuizing rollen. En een zelf-uitlijnende versie dat een eventuele verkeerde uitlijning compenseert.
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!