Flenskogellagers

Flenslagers van de xiros® serie zijn ingebed in een igubal® lagerhuis. Beide componenten zijn gemaakt van high-performance plastics, waarbij het systeem tot wel 60% lichter is en tot wel 40% kostenbesparender is dan vergelijkbare oplossingen gemaakt van metaal. De polymeer flens-kogellagers vereisen geen enkele smering of onderhoud, garanderen een lage wrijving en een hygiënisch, droog bedrijf. De kogellagers zijn corrosievrij, mediabestendig en kennen een lange levensduur. Tevens zijn ze elektrisch isolerende en optioneel ook niet-magnetisch.  
De igubal® lagerbehuizingen maken een zekere mate van flexibiliteit mogelijk ten aanzien van de assemblage. Exacte uitlijning van het lagerhuis is niet nodig omdat de sferische kogellagers automatisch een eventuele uitlijningsafwijking compenseren.  
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur