Axiale kogellagers

De axiale kogellagers zijn tot wel 40% kosteneffectiever en 60% lichter dan axiale lagers gemaakt van metaal. Echter, dit is niet het enige voordeel. De axiale kogellagers, optioneel leverbaar met glazen of roestvaststalen kogels, maken een efficiënt en langdurig bedrijf mogelijk. Ze zijn robuust, corrosievrij en bestand tegen media en temperaturen van -40 tot +80°C. Daarnaast garanderen ze een onderhoudsvrij, wrijvingsarm, stil en hygiënisch bedrijf zonder enige smeerolie. Kortom, xiros® axiale kogellagers hebben technologisch gezien qua veel aspecten een ruime voorsprong op vergelijkbare metalen lagers.
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Wim Laporte
Wim Laporte

igus-icon-phone+32 474 24 01 42

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur