Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

robolink® - modulair systeem voor robotica

Met het robolink® modulaire roboticasysteem kunt u handmatige processtappen snel en gemakkelijk automatiseren. Gelede armen in diverse lengten en maten zijn leverbaar. Het aantal smeermiddelvrij verbindingen dat wordt gebruikt varieert van twee tot zes en de robot kan worden uitgerust met diverse hulpstukken(bijv., grijpers, zuignap, camera, etc.) zoals gewenst. robolink® robotcomponenten worden gekenmerkt door hun modulariteit. Als modulair systeem kan een robotarm worden geconfigureerd zoals gewenst en is dus voordelig en daarnaast is het ook mogelijk complete gebruiksklare systemen te betrekken.  
 

Aantal producten: 206

robolink® RL-DP - complete module 5 vrijheidsgraden, met geïntegreerd besturingssysteem

  • Werklast tot 30 N
  • Cyclustijden > 7s
  • Bereik maximaal 790 mm
  • Leverbaar als 4 DOF of 5 DOF
  • Software gratis beschikbaar iRC software 
  • Standaard kleur van de robot is zwart, individuele kleur mogelijk
vanaf 4 192,39 EUR/Pc.
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

drylin E ruimte-lineaire robot | werkruimte 500 x 500 x 100 mm

  • Voor belastingen tot 2,5 [kg]
  • voor precisievereisten tot ca. 0,8 mm
  • voor snelheden tot max. 0,5 m/s
vanaf 2 250,24 EUR/Pc.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
1 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

drylin delta robot | Werkruimte 360 mm

  • Voor belastingen tot 5,0 [kg]
  • voor precisievereisten tot ca. 0,5 mm
  • voor snelheden tot max. 3,0 m/s
vanaf 3 732,62 EUR/Pc.
10 artikelen, waarvan verzendklaar:
4 in 24-48 uur
3 in 2-3 weken
Naar de productpagina

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
vanaf 4 944,63 EUR/Pc.
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 2-3 weken
Naar de productpagina

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation D1 dryve before you buy 
vanaf 1 352,60 EUR/Pc.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 10 werkdagen
Naar de productpagina

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 100 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
vanaf 3 290,24 EUR/Pc.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
vanaf 6 200,00 EUR/Pc.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 2-3 weken
Naar de productpagina

igus® Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
vanaf 3 271,76 EUR/Pc.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
vanaf 269,94 EUR/Pc.
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
vanaf 1 260,00 EUR/Pc.
1 artikelen, waarvan verzendklaar:
1 in 24-48 uur
Naar de productpagina

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
vanaf 4 199,99 EUR/Pc.
2 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 2-3 weken
Naar de productpagina

robolink® RL-DP - complete module 4 vrijheidsgraden, met geïntegreerd besturingssysteem

  • Werklast tot 30 N
  • Cyclustijden > 7s
  • Bereik maximaal 790 mm
  • Leverbaar als 4 DOF of 5 DOF
  • Gratis software verkrijgbaar  iRC software 
  • Standaard kleur van de robot is zwart, individuele kleur mogelijk
vanaf 3 742,60 EUR/Pc.
Naar de productpagina

drylin delta robot | Werkruimte 660 mm

  • Voor belastingen tot 5,0 [kg]
  • voor precisievereisten tot ca. 0,5 mm
  • voor snelheden tot max. 0,7 m/s
vanaf 4 603,57 EUR/Pc.
10 artikelen, waarvan verzendklaar:
3 in 24-48 uur
1 in 48-72 uur
Naar de productpagina

drylin delta robot | Kabelset

  • 3x motorkabel, rechte connector
  • 3x encoderkabel, rechte connector
  • 3x naderingsschakelaars normaal gesloten contact (NC) PNP
  • 3x naderingsschakelaars, rechte connector
vanaf 404,91 EUR/Pc.
3 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 3-4 werkdagen
Naar de productpagina

Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 500 x 500 x 200 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y axis speed up to 0.5 m/s
  • Z axis (spindle axis) speed max 20 mm/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
vanaf 4 353,41 EUR/Pc.
4 artikelen, waarvan verzendklaar:
2 in 10 werkdagen
Naar de productpagina

Advies

Shipping and consultation

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.