Geconfectioneerde readycable® drivekabels vergelijkbaar met SEW
readycable® geconfectioneerde kabels geschikt voor de SEW-standaard zijn drivekabels die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in kabelrupsen voor bewegende toepassingen. Dit betekent dat ze een bijzonder lange levensduur hebben, volledig betrouwbaar zijn en worden geleverd met 36 maanden garantie. De producten die gebaseerd zijn op de beproefde chainflex® kabels van igus®, zijn getest met miljoenen cycli onder realistische omstandigheden in het eigen igus® testlaboratorium. Meer dan 4.000 geconfectioneerde kabels, zoals encoderkabels, servokabels, motorkabels en datakabels die voldoen aan een groot aantal goedkeuringen en conformiteitsstandaarden, zoals UL, CSA, CE of DESINA, kunt u vinden on onze webshop. De geconfectioneerde readycable® drivekabels kunnen tot op de centimeter nauwkeurig op maat worden gemaakt en worden geleverd zonder extra snijkosten of toeslagen voor kleine aantallen.
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!