Geconfectioneerde readycable® drivekabels vergelijkbaar met Parker
readycable® geconfectioneerde drivekabels geschikt voor de Parker standaard zijn speciaal ontworpen voor gebruik in kabelrupsen voor gebruik in bewegende toepassingen. Om hun betrouwbaarheid te waarborgen, zijn ze ontwikkeld voor een bijzonder lange levensduur en zijn gegarandeerd met een garantie van 36 maanden. Om een dergelijke hoge kwaliteit te garanderen, worden de chainflex® kabels van igus miljoenen cycli getest in het eigen laboratorium. In de igus® webshop kunt u kiezen uit meer dan 4.000 geconfectioneerde kabels, waaronder motorkabels, motorkabels, encoderkabels, servokabels en datakabels; die alle voldoen aan een groot aantal goedkeuringen en standaarden zoals DE, Desina, UL en CSA. De readycable® geconfectioneerde kabels kunnen exact op lengte worden gemaakt en worden zonder meerkosten op lengte of in kleine aantallen geleverd.
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!