Câbles confectionnés similaires à ceux de Baumüller

Câbles readycable® de grande qualité à très longue durée de vie, confectionnés pour convenir à Baumüller, pour une utilisation dans les chaînes porte-câbles. Ils sont très robustes et résistants dans les applications en mouvement. Afin de garantir la performance de ses produits readycable® même en présence de sollicitations élevées, igus® les soumet à un contrôle de qualité et de fonctionnement strict dans son propre laboratoire. Qu'il s'agisse de câbles servoconducteurs, de puissance pour moteurs, de signaux ou capteurs, la gamme de câbles confectionnés bénéficie de nombreuses homologations et conformités et d'une garantie de 36 mois. Aucun frais de coupe n'est facturé pour les câbles readycable®, quelle que soit leur longueur.
Nombre de produits : 0
Vous n'avez rien trouvé ? Contactez-nous via le chat igus® ou envoyez-nous un message

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24