- Materiaal: gegoten zink spuitgietdeel
- Materiaal glij-element: iglidur® J
- Rollager
Verander van taal :
The drylin W WJRM-01 hybrid bearing combines the advantages of plain and roller bearings. The most important features include the material, which consists of zinc die-casting and ensures high stability. The sliding element is made of the plastic iglidur J. In addition, the integrated roller bearing reduces friction and allows for easier movement.
Customer Service:
Telefonisch: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
LiveChat: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Whatsapp: Maandag tot vrijdag 8.30 - 17.00
Plan een afspraak
Plan een afspraak met een expert