drylin® D1 motorbesturingssysteem voor stappenmotoren, DC- en EC/BLDC-motoren

D1 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Voeding: logica en belastingsvoedingen zijn gescheiden om veilig uitschakelen mogelijk te maken. De logische voeding is 12-24V en de belastingvoeding is 12-48V.<br><br>2. Digitale ingangen: bewegingen kunnen worden geselecteerd, gestart en gestopt op de 10 vooraf gedefinieerde ingangen. Met twee eindschakelaars en een vrijgave-ingang kan het motorbesturingssysteem ook veiligheidsfuncties uitvoeren.<br><br>3. Digitale uitgangen: informatie van het motorbesturingssysteem kan worden opgeroepen via de 5 vooraf gedefinieerde uitgangen. Het motorbesturingssysteem meldt of het klaar is of momenteel een beweging uitvoert, of er naar wordt verwezen en of er waarschuwingen of fouten zijn.<br><br>4. Analoge ingangen: twee analoge ingangen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld absolute positie-informatie van een lineaire as te lezen of om snelheden of posities op te geven. Een lineaire as kan verplaatst worden met een elektronisch handwiel &quot;&quot; zonder dat de parameters gewijzigd hoeven te worden.<br></p>
igus-icon-lupe
5. Hoekencoder: om een optimale motorbesturing mogelijk te maken en specificatie van een exacte positie, is een hoek-encoder nodig. Het motorbesturingssysteem is ontworpen voor veel verschillende encodertypes met een voeding van 5V.

6. Motor &amp; remaansluiting: de motoraansluiting is geschikt voor DC, 3-fase EC en 2-fase stappenmotoren. In deze connector is ook een aansluiting voor de motorrem geïntegreerd.
igus-icon-lupe
7. CANopen: de CANopen aansluiting is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt voor de communicatie met besturingssystemen op een hoger niveau. Het wordt gebruikt voor de besturing van afzonderlijke assen, maar vooral om meerassige systemen te bedienen. drylin® E vlakke, lineaire portaalrobots kunnen optimaal worden aangestuurd met CANopen.

8. Ethernet: de Ethernetpoort wordt gebruikt om de grafische gebruikersinterface op te roepen via een browser of om te communiceren via Modbus TCP.

9. Display: het LED-statusdisplay geeft informatie over het IP-adres of over de status van de besturingssystemen. Het geeft bijvoorbeeld onafhankelijk het IP-adres van het motorbesturingssysteem weer of geeft waarschuwingen of foutmeldingen weer.
igus-icon-lupe
D1 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
1 van 8
drylin® D1 motorbesturingssysteem voor stappenmotoren, DC- en EC/BLDC-motoren
<p>1. Voeding: logica en belastingsvoedingen zijn gescheiden om veilig uitschakelen mogelijk te maken. De logische voeding is 12-24V en de belastingvoeding is 12-48V.<br><br>2. Digitale ingangen: bewegingen kunnen worden geselecteerd, gestart en gestopt op de 10 vooraf gedefinieerde ingangen. Met twee eindschakelaars en een vrijgave-ingang kan het motorbesturingssysteem ook veiligheidsfuncties uitvoeren.<br><br>3. Digitale uitgangen: informatie van het motorbesturingssysteem kan worden opgeroepen via de 5 vooraf gedefinieerde uitgangen. Het motorbesturingssysteem meldt of het klaar is of momenteel een beweging uitvoert, of er naar wordt verwezen en of er waarschuwingen of fouten zijn.<br><br>4. Analoge ingangen: twee analoge ingangen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld absolute positie-informatie van een lineaire as te lezen of om snelheden of posities op te geven. Een lineaire as kan verplaatst worden met een elektronisch handwiel &quot;&quot; zonder dat de parameters gewijzigd hoeven te worden.<br></p>
5. Hoekencoder: om een optimale motorbesturing mogelijk te maken en specificatie van een exacte positie, is een hoek-encoder nodig. Het motorbesturingssysteem is ontworpen voor veel verschillende encodertypes met een voeding van 5V.

6. Motor &amp; remaansluiting: de motoraansluiting is geschikt voor DC, 3-fase EC en 2-fase stappenmotoren. In deze connector is ook een aansluiting voor de motorrem geïntegreerd.
7. CANopen: de CANopen aansluiting is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt voor de communicatie met besturingssystemen op een hoger niveau. Het wordt gebruikt voor de besturing van afzonderlijke assen, maar vooral om meerassige systemen te bedienen. drylin® E vlakke, lineaire portaalrobots kunnen optimaal worden aangestuurd met CANopen.

8. Ethernet: de Ethernetpoort wordt gebruikt om de grafische gebruikersinterface op te roepen via een browser of om te communiceren via Modbus TCP.

9. Display: het LED-statusdisplay geeft informatie over het IP-adres of over de status van de besturingssystemen. Het geeft bijvoorbeeld onafhankelijk het IP-adres van het motorbesturingssysteem weer of geeft waarschuwingen of foutmeldingen weer.
drylin® D1 motorbesturingssysteem voor stappenmotoren, DC- en EC/BLDC-motoren
drylin® D1 motorbesturingssysteem voor stappenmotoren, DC- en EC/BLDC-motoren
drylin® D1 motorbesturingssysteem voor stappenmotoren, DC- en EC/BLDC-motoren
drylin® D1 motorbesturingssysteem voor stappenmotoren, DC- en EC/BLDC-motoren
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Voor enkelvoudige assen, lijn-, vlakke-, lineaire- en ruimte lineaire robots en delta robots
  • Geen software-installatie of app vereist
  • Gebruik het met PC PC, tablet of smartphone
  • Stappen- (ST), DC en EC/BLDC motoren met tot wel 21A piekstromen en 48V
  • Digitale in-/uitgangen, analoge ingangen, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) voor aansluiting op hoofdregelsystemen, bijv. Siemens of Beckhoff
  • Voorbeeldprogramma's matchen
igus-icon-lieferzeit-dotD1
InfoInfoigus-icon-infoU kunt het betreffende voorbeeld productprogramma HERE gratis downloaden.

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Customer Service