Câble de puissance readycable® selon les standards Fanuc LX660-8077-T266, câble de base PUR 7,5 x d

MAT9210066 product image
igus-icon-lupe
MAT9210066 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9210066 product image
MAT9210066 product image
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en PUR
  • Avec blindage
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Résistant aux entailles
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9210066
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24