Câble capteur readycable® selon les standards Elau E-FB-060, câble de base TPE 7,5 x d

MAT9480101 product image
igus-icon-lupe
MAT9480101 product image
igus-icon-lupe
1 sur 2
MAT9480101 product image
MAT9480101 product image
  • Pour les sollicitations très élevées
  • Gaine extérieure en TPE
  • Résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-404), résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l'huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Sans PVC
  • CFRIP®
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
igus-icon-lieferzeitMAT9480101
InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Mitch Jönsson
Mitch Jönsson

igus-icon-phone+32 3 330 13 66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online
Chat disponible
24h/24