zelfuitlijnend kogellager xirodur® B180, voor uitlijnfouten, roestvaststalen kogels

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing

  • Inwendige Ø: 10, 12, 20 mm
  • Hoekbeweging om uitlijnfouten te compenseren
  • Smeermiddelvrij en corrosievrij
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kooi: PA (polyamide)
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
igus-icon-lieferzeit-dotBB-1200-B180-10-ES-D
9
10