De "GLO.S" energieketting voor zwenkzwenkkranen van alle soorten
Het ruimtebesparende en veilige alternatief voor de sleepkabel
In één oogopslag - uw voordelen:
- Zeer slank, ruimtebesparend ontwerp
- Geen naar beneden hangende kabellussen
- Lange levensduur dankzij veilig geleide kabel
- Voordelig - geen geleidingsgoot nodig
- Bespaar montagetijd
- Uitgebreid getest in het igus® laboratorium
Hoe werkt de GLO.S?
De ondergeleider ligt op de flens van de T-balk en is verbonden met de trolley. De bovenloop wordt boven de trolley gehouden met behulp van tuimelaars, de guidelok schommelelementen. Tuimelaars worden om de 800 millimeter vastgeschroefd aan de dwarsbalk van de T-balk. Wanneer de bovenste loopwagen passeert, duwt de kettingradius de kleppen van de tuimelaar omhoog en grijpt vast. In de tegenovergestelde beweging openen de kleppen zich als een valluik en laten ze de bovenloop weer los. Het voordeel: weinig slijtage en een lange levensduur, omdat de bovenloop en de onderloop elkaar nooit raken.
Hoe is het systeem ontvangen? Zijn er al gebruikers?
SEW-Eurodrive is een van de eerste gebruikers van het systeem. De Duitse fabrikant van aandrijftechniek heeft een binnenkraan in zijn fabriek in Gauteng, Zuid-Afrika, uitgerust met de guidelok zwenk. De kraan verplaatst onderdelen voor chemische reiniging met een hogedrukreiniger. De gebruiker heeft gekozen voor de guidelok zwenkkraan GLO.S. Het gebruik van de guidelok zwenkkraan GLO.S heeft de kans op ongelukken verkleind en de betrouwbaarheid van de kraan vergroot.
ℹ️ Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?
Stuur ons uw vragen via onderstaand formulier.
Klik hier om naar de productpagina op igus®.de te gaan.
☎️ Of bel me gewoon even:
Jens Göbel
Industriemanager kranen & intern transport
Telefoon. +49 2203 9649 -110
jgoebel@igus®.net