[[UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe constructies adviseren wij de technisch verbeterde kabelrupsseries H4.56 van het igus® E4.1 systeem.
+25% meer vrijdragende lengte, hogere stabiliteit en treksterkte, dezelfde maten en montage-afmetingen
Series 41 is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de H4.56 series
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series 41 - kabelrups, met verbindingselement elke 2e schakel
1. KMA bevestigingselementen
2. Starre of scharnierende bevestigingselementen leverbaar
3. R88: Scharnierend en afneembaar deksel.
4. R88: verwijderbare tussenbodems
5. Combineerbare optisch gesloten en gewone kabelrups
6. Integreerbare trekontlastingselementen
7.40/41: dwarsverbinders afneembaar aan beide zijden
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50 tot 600 mm
Beschikbare buigradii R: 135 tot 500 mm
Steek: 91 mm / schakels = 11 schakels/m