igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
80 mm
Max. kabeldiameter
74 mm

Openingsprincipe
Kan in de inwendige- en uitwendige radius worden geopend
Inwendige breedte [Bi]
50 mm
Krommingsradius [R]
150 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 15,68 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 172,48
Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : 5050C.05.150.0EUR 172,48
Series 5050, kabelrups, kan worden geopend vanaf beide zijdenToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit5050C.05.150.050150