PMAFIX VWD: aansluitfittingen 90° hoek
Deze PMAFIX aansluitarmaturen zijn geschikt in een breed scala aan toepassingen met PMAFLEX geribbelde beschermslangen en zorgen voor de hoogste waarden qua veiligheid en afdichting.
Kenmerken:
- Hoogwaardig polyamide
- Zelfdovend, vrij van halogenen, fosfor en cadmium
- Uitstekende slagsterkte
- Temperatuurbereik -40℃ tot +105℃; kortstondig: tot +160℃
- Inbegrepen bij de levering IP66: Armatuur met voorgeassembleerde universele veiligheidssluitingen (AFN2), IP68: Armatuur met ovlalen sluitingen (OVN2), slang en draadafdichting (NVN3, SVN4)