PMAFIX VWD: aansluitfittingen 90° hoek
Deze PMAFIX aansluitarmaturen zijn geschikt in een breed scala aan toepassingen met PMAFLEX geribbelde beschermslangen en zorgen voor de hoogste waarden qua veiligheid en afdichting.
Kenmerken:
- Topkwaliteit
- Samengesteld polyamide, zelfdovend, vrij van halogenen, fosfor en cadmium
- Uitstekende slagsterkte
- Temperatuurbereik: -40°C tot +105°C; kortstondig: +160 °C
- Inbegrepen bij levering IP66(VWD):
Armatuur met voorgeassembleerde universele veiligheidssluitingen (AFN2),
IP68(VWV): Armatuur met ovalen sluitingen (OVN2), slang en draadafdichting (NVN3, SVN4).