514: Zeskant inbusbout
Deze borgschroeven zijn geschikt voor een goede afdichting van niet essentiële draadgaten in behuizingen of distributiedozen.
Kenmerken:
- Onderdelen met metrische draad: PA-GF - Onderdelen met PG-draad:
PS
- Vrij van halogenen, fosfor en cadmium
- IP54
- Temperatuurbereik: -20℃ tot +60 ℃; kortstondig +100℃
Materiaal: glasvezelversterkt polyamide lichtgrijs