[[Voor nieuwe constructies adviseren we de technisch geoptimaliseerde kabelrupsen Series E4.112 uit de igus® E4.1 modulaire set.
Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E4.112 series
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series 600 - kabelrups, met dwarsverbinders op elke schakel
1. Kabelrupsschakels verwijderbaar aan beide zijden
2. Scharnierend en afneembaar kabelrupsdeksel
3. Aanslag met "rem" voor geluidsreductie
4. Kabelvriendelijke breedte voor polymeer dwarsverbinders
5. Geoptimaliseerde glij-oppervlakken met slijtelementen aan de zijkant
6. Interieur-onderverdeling in vele versies
7. Gesloten en open gebieden kunnen worden gecombineerd
8. Vuilbestendige buitenkant
9. Alternatief leverbaar met omgekeerde / tweezijdige buigradii RBR!
Beschikbare inwendige breedtes 200 tot 600 mm
Beschikbare buigradii: 200 tot 1000 mm
Steek: 143 mm per schakel = 7 schakels/m