Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series 410 - kabelrups, met verbindingselement elke 2e schakel
1. Dwarsverbinders voor kabelrups kunnen worden verwijder aan beide zijden
2. Gesloten en open gebieden kunnen worden gecombineerd
3. Multi-optie interieur onderverdeling mogelijk
4. Deksel voor kabelrups kan worden geopend
en verwijderd
5. Aanslag met "rem" voor geluidsreductie
6. Brede kunststof dwarsverbinders
7. Geoptimaliseerde glij-oppervlakken - slijtelementen op de zijkant
8. KMA bevestigingselementen kunnen vanaf
elke zijde worden bevestigd
9. Borgende en scharnierende bevestigingselementen leverbaar
10. Trekontlasting kan worden geïntegreerd in bevestigingselement
11. Vuilafstotende buitencountouren
12. Alternatief leverbaar met omgekeerde buigradii, ook aan beide zijden
E4/00-NC = kabelrups ook beschikbaar zonder voorspanning
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50 tot 600 mm
Beschikbare buigradii R: 135 tot 500 mm
Steek: 91 mm / schakel = 11 schakels/m